Chwytak do form odlewniczych
![](/fileadmin/_processed_/1/2/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6884-01-A__SALL__AIN__V1_98ea9f9354.png)
Zadanie
Podczas wyładowywania strzelarki do rdzeni maksymalnie cztery rdzenie piaskowe musiały być jednocześnie odbierane z maszyny. Następnie rdzenie te musiały być obracane w chwytaku o 90°C, a później sklejane ze sobą.
Rozwiązanie
Do obracania i łączenia rdzeni zastosowano specjalny chwytak czterokrotny ze zintegrowanymi jednostkami wychylnymi z regulacją średnicówki. Ze względu na niekorzystne warunki środowiskowe panujące w rdzeniarni chwytak musiał być również specjalnie uszczelniony i zabezpieczony.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP64
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 1600 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 100 [mm] |
Klasa IP | IP64 |
Waga systemu | 340 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty