Chwytak do elementów toczonych

Zadanie

W wąskim obszarze obróbki tokarki musiało się znaleźć miejsce dla podwójnego chwytaka. Ze względu na czas taktowania miał to być kombinowany chwytak do elementów nieobrobionych/gotowych, który mógłby odbierać dwa elementy obrabiane jednocześnie.

Rozwiązanie

Zastosowano podwójny chwytak oparty na standardowych modułach firmy Zimmer. Odbierając gotowy element, chwytak zabiera ze sobą element nieobrobiony. Po odebraniu gotowego elementu następuje tylko krótkie wychylenie i natychmiast można rozpocząć dalszą obróbkę. Wymiana obrabianego elementu zajmuje tylko kilka sekund. Sprężynująca gwiazda dociskowa zapewnia prawidłowy kontakt z płaską powierzchnią mocowadła. Wbudowany bezprzewodowy przepust powietrza zapewnia minimalną liczbę niekorzystnych konturów. Części stykające się z obrabianym elementem są wykonane z mosiądzu, aby chronić powierzchnię.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Pneumatyczne
  • Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania1000 [N]
Wizualizacja graficznaKRAFT
Zabezpieczenie chwytakaFED
Skok maks.12 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu8 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego8 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego80 [°C]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość