Chwytak do elementów odlewanych
Zadanie
Duże centrum obróbcze producenta robotów miało być zdolne do pracy bezobsługowej na dwie zmiany. Bardzo długi czas obróbki elementu, wynoszący do 45 minut, miał być wykorzystywany w dodatkowym czasie do usuwania zadziorów z elementów.
Rozwiązanie
Osiem elementów jest udostępnianych w buforze elementów. Zmieniacz narzędzia może zmienić chwytak dla elementu 1 (wahacz) lub chwytak 2 (karuzela). W czasie dodatkowym wrzeciono okrawające jest wymieniane za pomocą zmieniacza narzędzia. Czas mocowania został skrócony z 40 minut (mocowanie ręczne) do 2 minut (mocowanie automatyczne). Wydajność elementów została wielokrotnie zwiększona, a elementy opuszczają maszynę bez zadziorów.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
- Chwyt od wewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 34000 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 30 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 131 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 160 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |