Wiertnica podłogowa dla przemysłu meblarskiego
![](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_ZIM_BIL_SYS_09SYS002482-01__SALL__AIN__V4_c551624b4e.png)
Zadanie
Komora obróbcza, która może realizować zarówno przenoszenie części, jak i ich obróbkę w kompaktowej konstrukcji. Obrabiane są półki do szafek kuchennych. Ponadto w systemie montowane są w pełni zautomatyzowane nóżki do szafek.
Rozwiązanie
Rozwiązanie wykorzystujące robota z wielofunkcyjną jednostką i wielofunkcyjnym kowadłem z centrowaniem i wyrównywaniem części.
Linia produkcyjna do obróbki półek w wielkości partii 1
- Wysoce elastyczna linia produkcyjna o wielkości partii 1 do zrobotyzowanej obróbki podłóg konstrukcyjnych
- Integracja wiercenia otworów i montażu okuć za pomocą wielofunkcyjnej głowicy dostosowanej do projektu
- Bezpośrednia integracja z systemem kontroli produkcji klienta
- Minimalne zapotrzebowanie na miejsce dla systemu dzięki dwupasmowemu pionowemu transportowi detali jako rozszerzenie istniejącego środowiska produkcyjnego
- Wysoka dostępność i łatwa konserwacja dzięki zastosowaniu robotów przemysłowych
Dane techniczne:
- Przetwarzanie laminowanych płyt wiórowych i paneli MDF o wymiarach od 200 mm x 200 mm do 1200 mm x 368 mm
- Wydajność produkcyjna do 2-3 części/min