DKPS1160-00-A
Element zaciskowy
Seria DKPS1000
- Wysokie momenty trzymania bez dodatkowego powietrza
Większe bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu
osi obrotowej - Łatwa kontrola stanu
Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego - Liczba cykli najwyższa wśród urządzeń dostępnych na rynku
Brak wycieków dzięki sprawdzonemu uszczelnieniu tłoka
Dane techniczne
Wielkość wałka | 160 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Moment utrzymujący | 1000 [Nm] |
Kierunek montażu | od przodu |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Czas zamykania | 0.1 [s] |
Czas otwierania | 0.1 [s] |
Zgarniacz | - |
Masa | 5.7 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Obudowa
- Połączenie obudowy
Połączenie skręcane z konstrukcją przyłączy - Tłok
Specjalny kształt dla optymalnego ugięcia sprężyny - Sprężyny talerzowe / akumulator sprężynowy
do bezciśnieniowego wytwarzania momentu trzymania przez naprężenie wstępne - Obszar zaciskania
Bezpośrednie zaciskanie osi rotacyjnej - Złącze pneumatyczne