DV4N-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_DV__SALL__AIN__V1.png)
Rozdzielacze obrotowe
Seria DV
- z 2 lub 4 przepustami pneumatycznymi
Dane techniczne
Przepust powietrza | 4 [Liczba] |
Przyspieszenie maks. | 22 [m/s²] |
Maksymalne obroty | 720 [°/s] |
Obciążenie łożyska osiowe | 1300 [N] |
Obciążenie łożyska promieniowe | 156 [Nm] |
Ciśnienie robocze maks. | 10 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Masa | 0.54 [kg] |