Expired model GEP9004NCV-B
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/BAU/ZIM_BIL_BAU_GEP9000__SALL__AIN__V1.png)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP9000
Wyposażenie/opcje
- 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Sprężyna zamykająca C
- Zintegrowana kontrola
- IP40
- Sprężyna zamykająca / Wersjao wzmocnionej sile
- Wersją I/O
Dane techniczne
Skok na szczękę | 4 [mm] |
Siła chwytająca w kierunku chwytania min. | 30 [N] |
Siła chwytająca w kierunku chwytania maks. | 50 [N] |
Liczba cykli przy pracy ciągłej maks. | 200 |
Liczba cykli maks. | 250 |
Czas przejazdu | <20 [ms] |
Czas impulsu przy otwieraniu | 35 [ms] |
Czas impulsu przy zamykaniu | 9 [ms] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pobór prądu na impuls maks. | 5 [A] |
Maks. długość szczęk chwytających | 50 [mm] |
Waga szczęki chwytającej maks. | 30 [g] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.79 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP9000__SALL__AIN__V3_4f080c48ac.png)
- Doprowadzanie energii
Standardowy interfejs ze złączem okrągłym M12 - Napęd
przez magnes garnkowy i trzon cewki zgodnie z zasadą cewki wciąganej Zużycie prądu jedynie przy impulsie otwierania i zamykania (impuls < 25 ms) - Sprawdzanie pozycji
Zintegrowany halotron Możliwość sprawdzania 3 pozycji - Kontrola stanu
Optyczny wskaźnik pozycji za pomocą diod LED Chwytak otwarty, chwytak zamknięty i część dostępna - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Mechaniczne samoistne hamowanie w pozycji krańcowej - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Szczęka chwytająca
Wykonanie z twardego, anodowanego na twardo aluminium Zdejmowane tulejki centrujące do wkładania poszczególnych szczęk chwytających