WER3000FPL04-06-A
![](/fileadmin/_processed_/2/1/csm_SOM_BIL_ART_WER3000FPL04-06-A__SALL__AIN__V1_971e900ceb.png)
Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | 4 |
Pasuje do | Część stała |
Gwint przyłączeniowy | G1/8" |
Seria | WER3000 |
Ciśnienie robocze | -0.6 ... 10 [bar] |
Rodzaj przenoszenia | pneumatyczna |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.13 [kg] |
Odpowiednia element luźny
Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LPL04-06-A | G1/8" | ![]() | ||
WER3000LLN00-00-A | ![]() |