RSTVLM23W08B-B
![](/fileadmin/_processed_/9/c/csm_SOM_BIL_ART_RSTVLM23W06B-B__SALL__AIN__V1_74ecb28f9d.png)
Złącze okrągłe
Seria RSTV
Dane techniczne
Liczba styków | 8 |
Seria | RSTV |
Rodzaj przyłączenia | Kontakty zaciskowe |
Typ przyłącza | Gniazdo |
Gwint przyłączeniowy | M23 |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Masa | 0.33 [kg] |