RSTVSM23W12S-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_RSTVSM23W19S-B__SALL__AIN__V1.png)
Złącze okrągłe
Seria RSTV
Dane techniczne
Liczba styków | 12 |
Seria | RSTV |
Rodzaj przyłączenia | Kontakty zaciskowe |
Typ przyłącza | Kołek |
Gwint przyłączeniowy | M23 |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Masa | 0.14 [kg] |