RSTVSM23G12B-B
Złącze okrągłe
Seria RSTV
Dane techniczne
Liczba styków | 12 |
Seria | RSTV |
Rodzaj przyłączenia | Kontakty zaciskowe |
Typ przyłącza | Gniazdo |
Gwint przyłączeniowy | M23 |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Masa | 0.12 [kg] |