WER3000FSI19-00
Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
Pasuje do | Część stała |
Rodzaj połączenia | Złącze wtykane |
Napięcie robocze | 63 [V] |
Prąd znamionowy | 6 [A] |
Liczba styków | 19 |
Funkcja | Prąd sygnału |
Seria | WER3000 |
Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
Typ przyłącza | Kołek |
Gwint przyłączeniowy | M23 |
Siła spajająca | 70 [N] |
Siła rozdzielająca | 50 [N] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.13 [kg] |
Odpowiednia element luźny
Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LSI12-00 | 12 | Złącze okrągłe | M23 | |
WER3000LSI19-00 | 19 | Złącze okrągłe | M23 | |
WER3000LSI13-11-A | 13+6 | Złącze okrągłe | M23 | |
WER3000LLN00-00-A | ||||
WER3000LSI04-14-A | 4x3 | Złącze okrągłe | M8 | |
WER3000LSI08-14-A | 4x4 | Złącze okrągłe | M8 |