WER3000FSI08-18-A
Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
Pasuje do | Część stała |
Rodzaj połączenia | bezdotykowa |
Napięcie robocze | 24 [V] |
Prąd znamionowy | 0.2 [A] |
Liczba styków | 8+2 |
Funkcja | Prąd sygnału |
Seria | WER3000 |
Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
Typ przyłącza | Kołek |
Gwint przyłączeniowy | M12 |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Masa | 0.24 [kg] |
Całkowity prąd znamionowy maks. | 1.6 [A] |
Odpowiednia element luźny
Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LSI08-18-A | 8+2 | Złącze okrągłe | M12 |