WER1000FSI08-19-B
Element zasilający
Seria WER1000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
Pasuje do | Część stała |
Rodzaj połączenia | Styki sprężynowe |
Napięcie robocze | 30 [V] |
Prąd znamionowy | 2 [A] |
Liczba styków | 8 |
Funkcja | Hot-Plug |
Seria | WER1000 |
Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
Typ przyłącza | Gniazdo |
Gwint przyłączeniowy | M8 |
Siła spajająca | 10 [N] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.043 [kg] |
Odpowiednia element luźny
Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
---|---|---|---|---|
WER1000LSI08-19-B | 8 | Złącze okrągłe | M8 |