E110-15-110
![](/fileadmin/_processed_/3/3/csm_ZIM_BIL_ART_E110-15-110-SILENTOFORTE__SALL__AIN__V1_de1809b1f7.png)
Dociąg samoczynny
Seria Silento Forte
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 50.0 [kg] |
Kierunek działania | Zamykające wewnątrz |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Technologia | Tarcie |
Długość całkowita maks. | 326.0 [mm] |
SEZ kolor obudowa | Czarny RAL9005 |
SEZ kolor dźwignia zapadkowa | Czarny RAL9005 |
SEZ Ø otworów | 3.5 [mm] |
SEZ szerokość | 16.0 [mm] |
SEZ wysokość | 22.8 [mm] |
SEZ wersja z dźwignią zapadkową | Typ S |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania