E050-08-071
![](/fileadmin/_processed_/d/b/csm_ZIM_BIL_ART_E050-08-147-SILENTODOPPIO50__SALL__AIN__V1_5ed599bff8.png)
Dociąg samoczynny
Seria Silento Doppio 50
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 30.0 [kg] |
Kierunek działania | Obustronnie zamykające wewnątrz |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Technologia | Defined Comfort |
Długość całkowita maks. | 237.0 [mm] |
SEZ kolor obudowa | Szary RAL7035 |
SEZ kolor dźwignia zapadkowa | Naturalny |
SEZ Ø otworów | 4.2 [mm] |
SEZ szerokość | 12.2 [mm] |
SEZ wysokość | 17.8 [mm] |
SEZ wersja z dźwignią zapadkową | Typ A |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania