E050-08-099
![](/fileadmin/_processed_/b/d/csm_ZIM_BIL_ART_E050-08-099-IMPULSO__SALL__AIN__V1_780a23a394.png)
Dociąg samoczynny
Seria Impulso
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 20.0 [kg] |
Kierunek działania | Zamykające zewnątrz |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Technologia | Defined Comfort |
Długość całkowita maks. | 304.3 [mm] |
SEZ kolor obudowa | Szary RAL7035 |
SEZ kolor dźwignia zapadkowa | Szary RAL7035 |
SEZ Ø otworów | 5.5 [mm] |
SEZ szerokość | 14.0 [mm] |
SEZ wysokość | 64.2 [mm] |
SEZ wersja z dźwignią zapadkową | Typ A |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania