A048-10-018
![](/fileadmin/_processed_/1/b/csm_ZIM_BIL_ART_A048-10-018-BAJO__SALL__AIN__V1_3d0d7ce505.png)
Amortyzator pneumatyczny
Seria Bajo
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 25.0 [kg] |
Amortyzator Ø obudowy | 10.4 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 78.1 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 1.5 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Bez połączenia |
Amortyzator połączenie tłoczysko | Głowica kulowa |
Skok jałowy | Tak |
Wolny bieg długość | 5.0 [mm] |
Amortyzator punkt zwrotny | 21.0 [mm] |
Amortyzator punkt zwrotny tolerancja | +4/-3 [mm] |
Amortyzator czas zamknięcia | 1.0 [s] |
Amortyzator czas zamknięcia tolerancja | +0.3/-0.2 [s] |
Amortyzator kolor obudowa | Szary RAL7016 |
Amortyzator kolor pokrywy | Szary RAL7035 |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania