B015-10-009
![](/fileadmin/_processed_/e/7/csm_ZIM_BIL_ART_B015-10-003-VOLPINO__SALL__AIN__V1_b2dcd8a006.png)
Amortyzator hydrauliczny
Seria Volpino
Dane techniczne
Technologia | Defined Comfort |
Amortyzator charakterystyka | Liniowa-rosnąca |
Amortyzator siła | 40 [N] |
Amortyzator tolerancja | +15/-15 [N] |
Amortyzator prędkość | 50 [mm/s] |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Amortyzator cofanie sprężyny | Tak |
Amortyzator kolor obudowa | Szary RAL7035 |
Amortyzator kolor pokrywy | Szary RAL7035 |
Amortyzator długość obudowy | 49.7 [mm] |
Obszar zastosowania | Wersja standardowa |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania