F054-08-205
![](/fileadmin/_processed_/8/2/csm_ZIM_BIL_ART_F054-08-205-ROBUSTINO__SALL__AIN__V1_b0600b24a5.png)
Amortyzator hydrauliczny
Seria Robustino
Dane techniczne
Technologia | Defined Comfort |
Amortyzator charakterystyka | Stała liniowa |
Amortyzator siła | 6 [N] |
Amortyzator tolerancja | +2/-2 [N] |
Amortyzator prędkość | 25 [mm/s] |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Amortyzator cofanie sprężyny | Nie |
Amortyzator kolor obudowa | Szary RAL7035 |
Amortyzator kolor pokrywy | Naturalny |
Amortyzator Ø obudowy | 8.0 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 88.0 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 1.8 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Czworokąt |
Amortyzator połączenie tłoczysko | Głowica kulowa |
Obszar zastosowania | Wersja standardowa |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania