B005-06-009
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_BIL_ART_F005-05-001-NANO__SALL__AIN__V1_fbbed6a8b2.png)
Amortyzator hydrauliczny
Seria Nano
Dane techniczne
Technologia | Defined Classic |
Amortyzator charakterystyka | Stała liniowa |
Amortyzator siła | 82 [N] |
Amortyzator tolerancja | +8/-6 [N] |
Amortyzator prędkość | 5 [mm/s] |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Amortyzator cofanie sprężyny | Tak |
Amortyzator kolor obudowa | Szary RAL7035 |
Amortyzator kolor pokrywy | Naturalny |
Amortyzator Ø obudowy | 6.2 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 15.3 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 1.5 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Zatrzaśnięcie |
Amortyzator połączenie tłoczysko | bez głowicy |
Obszar zastosowania | Wersja standardowa |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania