F030-06-009
Amortyzator hydrauliczny
Seria Lungo
Dane techniczne
Technologia | Defined Comfort |
Amortyzator charakterystyka | Stała liniowa z wolnym biegiem |
Amortyzator siła | 15 [N] |
Amortyzator tolerancja | +2/-2 [N] |
Amortyzator prędkość | 33 [mm/s] |
Skok jałowy | Tak |
Wolny bieg długość | 9.0 [mm] |
Amortyzator cofanie sprężyny | Nie |
Amortyzator kolor obudowa | Szary RAL7040 |
Amortyzator kolor pokrywy | Szary RAL7040 |
Amortyzator Ø obudowy | 6.3 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 77.9 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 1.5 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Bez połączenia |
Amortyzator połączenie tłoczysko | Kołnierz |
Obszar zastosowania | Wersja standardowa |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania