F030-10-004
![](/fileadmin/_processed_/6/5/csm_ZIM_BIL_ART_F030-10-004-ESTREMO__SALL__AIN__V1_2850ec215d.png)
Amortyzator hydrauliczny
Seria Estremo
Dane techniczne
Technologia | Defined Comfort |
Amortyzator charakterystyka | Stała liniowa |
Amortyzator siła | 41 [N] |
Amortyzator tolerancja | +6/-6 [N] |
Amortyzator prędkość | 50 [mm/s] |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Amortyzator cofanie sprężyny | Tak |
Amortyzator kolor obudowa | niebieski PMS286C |
Amortyzator kolor pokrywy | Szary RAL7035 |
Amortyzator Ø obudowy | 10.0 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 67.0 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 2.3 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Bez połączenia |
Amortyzator połączenie tłoczysko | bez głowicy |
Obszar zastosowania | Wersja standardowa |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania