F100-08-301
Amortyzator hydrauliczny
Seria Centino
Dane techniczne
Technologia | Smooth Comfort M |
Amortyzator charakterystyka | Liniowo rosnąca stała |
Amortyzator siła | 45 [N] |
Amortyzator tolerancja | +10/-10 [N] |
Amortyzator prędkość | 50 [mm/s] |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Amortyzator cofanie sprężyny | Nie |
Amortyzator kolor obudowa | Niebieski RAL5017 |
Amortyzator kolor pokrywy | Czarny RAL9005 |
Amortyzator Ø obudowy | 8.0 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 151.6 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 2.3 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Bez połączenia |
Amortyzator połączenie tłoczysko | Sprzęgacz |
Obszar zastosowania | Wersja standardowa |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania