F100-08-203
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_ZIM_BIL_ART_F100-08-205-CENTINO__SALL__AIN__V1_cf1bdbb01e.png)
Amortyzator hydrauliczny
Seria Centino
Dane techniczne
Technologia | Defined Comfort |
Amortyzator charakterystyka | Stała liniowa |
Amortyzator siła | 20 [N] |
Amortyzator tolerancja | +4/-4 [N] |
Amortyzator prędkość | 50 [mm/s] |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Amortyzator cofanie sprężyny | Nie |
Amortyzator kolor obudowa | Żółty RAL1018 |
Amortyzator kolor pokrywy | Naturalny |
Amortyzator Ø obudowy | 8.0 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 151.6 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 2.3 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Bez połączenia |
Amortyzator połączenie tłoczysko | Głowica T |
Obszar zastosowania | Wersja standardowa |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania