F014-10-201
![](/fileadmin/_processed_/9/e/csm_ZIM_BIL_ART_F014-10-201-BULLITOLINO__SALL__AIN__V1_4e68774ade.png)
Amortyzator hydrauliczny
Seria Bullitolino
Dane techniczne
Technologia | Defined Comfort |
Amortyzator charakterystyka | Stała liniowa |
Amortyzator siła | 135 [N] |
Amortyzator tolerancja | +15/-15 [N] |
Amortyzator prędkość | 1 [mm/s] |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Amortyzator cofanie sprężyny | Tak |
Amortyzator kolor obudowa | Stal goła |
Amortyzator kolor pokrywy | Czarny RAL9005 |
Amortyzator Ø obudowy | 10.0 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 49.0 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 3.0 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Bez połączenia |
Amortyzator połączenie tłoczysko | bez głowicy |
Obszar zastosowania | Wersja standardowa |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania