F140-10-002
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_ZIM_BIL_ART_F140-10-001-BULLITO__SALL__AIN__V1_1593ee41ee.png)
Amortyzator hydrauliczny
Seria Bullito
Dane techniczne
Technologia | Defined Comfort |
Amortyzator charakterystyka | Stała liniowa |
Amortyzator siła | 75 [N] |
Amortyzator tolerancja | +20/-20 [N] |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Amortyzator cofanie sprężyny | Tak |
Amortyzator kolor obudowa | Stal goła |
Amortyzator kolor pokrywy | Czarny RAL9005 |
Amortyzator Ø obudowy | 10.0 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 255.7 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 3.0 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Bez połączenia |
Amortyzator połączenie tłoczysko | Głowica kulowa |
Obszar zastosowania | Wersja standardowa |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania