Amortyzator pneumatyczny
Seria Placido
Nr zamówienia | Masa do wyhamowania | Amortyzator Ø obudowy | Amortyzator długość obudowy | |
---|---|---|---|---|
A050-10-002 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] | |
A050-10-012 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] |
Nr zamówienia | Masa do wyhamowania | Amortyzator Ø obudowy | Amortyzator długość obudowy | |
---|---|---|---|---|
A050-10-002 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] | |
A050-10-012 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] |