Wizualizacja komponentów

Wraz z rozwiązaniem visualZ Zimmer Group oferuje do systemów i instalacji własny, wygodny i przyjazny dla użytkownika interfejs HMI w celu uproszczenia instalacji komponentów, np. w układzie sterowania robota lub obsługi instalacji. 

Dzięki szybkiemu i intuicyjnemu interfejsowi HMI zapewnia użytkownikom maksymalną elastyczność w tworzeniu, zapisywaniu i przywracaniu parametrów urządzenia, a także wspiera ich w diagnostyce i konserwacji zapobiegawczej. HMI zapewnia bezpieczeństwo użytkownika (wskaźnik błędu 0% podczas obsługi) oraz największą możliwą różnorodność w tworzeniu i zarządzaniu profilami aplikacji.

Zalety

  • Łatwa i szybka interakcja w otoczeniu aplikacji
  • Prezentacja parametrów procesowych istotnych dla aplikacji
  • Wzrost wydajności
  • Minimalizacja błędów podczas wpisywania

Interfejsy użytkownika z przejrzystą strukturą i graficzną prezentacją poszczególnych obszarów funkcjonalnych instalacji. Bezpośredni dostęp do protokołu zdarzeń i zarządzania zleceniami nie tylko poprawia wygodę i wydajność, lecz także zmniejsza liczbę błędów obsługi i zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Wszystkie zainstalowane w instalacjach agregaty i stacje mogą być parametryzowane i obsługiwane przez interfejs HMI. Różne role użytkowników umożliwiają również dostęp serwisowy do instalacji.


PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość