cloudZ

cloudZ umożliwia połączenie komponentów Zimmer Group z chmurą oraz pionową komunikację z nimi z każdego miejsca. Zalety połączenia z cloudZ są wszechstronne i oczywiste. Począwszy od wygodnego i przejrzystego odczytu identyfikatorów produktów i numerów seryjnych, poprzez wizualizację parametrów stanu i procesu w centrum sterowania, aż po maksymalizację OEE w indywidualnym zastosowaniu i jego rejestrację do celów analizy i sporządzania statystyk. Nie ma przy tym znaczenia, czy czynności te wykonuje się w miejscu instalacji czy też w lokalizacji oddalonej o tysiące kilometrów. Interfejs użytkownika cloudZ został opracowany z myślą o szybkiej, bezpiecznej i wygodnej obsłudze na bazie przeglądarki i jest kompatybilny z każdym komputerem, tabletem lub smartfonem z dostępem do Internetu. 

Dostęp do chmury

SCM, czyli Master Gateway dla wszystkich komponentów IO-Link Zimmer Group, może połączyć dwoma kanałami dwa komponenty z chmurą lub nadrzędną strukturą Edge i umożliwia bezpośrednią realizację protokołu magistrali na IO-Link i odwrotnie. 

Umożliwia to zintegrowanie urządzeń IO-Link z infrastrukturą cyfrową oraz praktycznie pełne wykorzystanie rozszerzonego zakresu funkcji komponentów IO-Link. W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności w miejscu zastosowania moduł jest dostępny w dwóch wersjach: do montażu w szafie sterowniczej (IP20) oraz do bezpośredniego montażu typu end-of-arm na robocie (IP54).

Zalety

  • Udostępnienie parametrów stanu i procesu
  • Łatwiejsza integracja komponentów
  • Podstawa monitorowania stanu / konserwacji zapobiegawczej
  • Wysoka elastyczność i skalowalność
  • Dostęp z każdego miejsca

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość