Opony, felgi i koła
Od kalandrowania po paletyzację gotowych opon
Droga do gotowych kół to złożony proces obejmujący wiele różnych etapów. Aby zachować ekonomiczność i zagwarantować wysoką wydajność, konieczna jest dziś optymalizacja i automatyzacja produkcji. Zimmer Group zrealizowała ponad 35 projektów i przeszło 5000 godzin prac konstrukcyjnych w branży produkcji opon, felg i kół, dzięki czemu oferuje niezbędne doświadczenie, aby towarzyszyć swoim klientom na wszystkich etapach projektu: od fazy koncepcji do samej realizacji. Nasze doświadczenie w dziedzinie automatyzacji sięga od PCR (Passenger Cars Radial Tires) i TBR (Trucks and Bus Radial Tires) po OTR (Off the Road Tires). Znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla każdego wyzwania w procesie produkcyjnym. Zapraszamy do kontaktu!
Nasze doświadczenie obejmuje:
- Znajomość wymagań jakościowych w produkcji opon i felg
- Rozwiązywanie złożonych zadań ręcznych poprzez automatyzację
- Badania wykonalności
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/ST/Mobility/Reifen_Felgen/Reifen_Raeder_Felgen.png)
Produkcja opon
- Surowiec
- Kalandrowanie
- Docinanie
- Montaż
Wulkanizacja/
prasa wulkanizacyjna
- Załadunek
- Wyładunek
- Składowanie
Obróbka wykańczająca opon
- Wyważanie
- Kontrola (wizualna, wyważenie, badanie rentgenowskie, obciążenie i ruch)
- Sztaplowanie
Składowanie opon
- Paletyzacja
- Depaletyzacja
Załadunek samochodu ciężarowego
- Paletyzacja
- Depaletyzacja
- Załadunek na samochód ciężarowy
Wysyłka
- Wysyłka