LUDZIE I ROBOTY
RÓŻNE FORMY INTERAKCJI
KOMPONENTY HRC
![Kooperation mit MRK-Komponenten](/fileadmin/_processed_/0/8/csm_koop_small_3c1ec67860.png)
- Strefy ingerencji
- Uchwyt obrabianego przedmiotu w zabezpieczonym obszarze
- Chwytaki ze specjalną geometrią HRC
- Bezpieczne utrzymanie obrabianego przedmiotu także przy zaniku zasilania
- Wspólne pomieszczenia robocze
- Praca związana
- Bezdotykowość procesu
- Mniejsza prędkość
![Kollaboration mit MRK-Komponenten](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MRK/koll_small.png)
- Wspólne pomieszczenia robocze
- Uchwyt obrabianego przedmiotu w niezabezpieczonym obszarze
- Chwytaki ze specjalną geometrią HRC oraz bezpieczne ograniczenie siły chwytania
- Siła chwytania ograniczona do maks. 140 N zgodnie z normą ISO / TS 15066
- Bezpieczne utrzymanie obrabianego przedmiotu także przy zaniku zasilania
- Praca związana
- Konieczne zetknięcie
- Mniejsza prędkość
Poziomy konfiguracji
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_END-OF-ARM_leichtbau_mrk_62f53adb8b.png)
Szybki i łatwy wybór chwytaków i akcesoriów. Inteligentne wyszukiwanie bazujące na najważniejszych kryteriach wyboru szybko prowadzi do wyselekcjonowanych propozycji wyboru.
Komfortowy przegląd zawiera wszystkie wyniki. Użytkownik może wybrać odpowiedni model spośród różnych chwytaków (wraz z akcesoriami). Proponowane produkty są wyświetlane w przejrzysty sposób wraz z najważniejszymi danymi.
Uszczegółowiony wybór dzięki filtrom. Za pomocą dodatkowych filtrów i specyficznych danych aplikacji można jeszcze bardziej ograniczyć wyniki wyszukiwania.
Przekonujące rozwiązanie, dostępne w każdym miejscu. Ponieważ wyszukiwarka produktów jest dostępna online, nie ma potrzeby instalowania żadnego oprogramowania.