Konwencjonalne lekkie roboty
Poziomy konfiguracji
Szybki i łatwy wybór chwytaków i akcesoriów. Inteligentne wyszukiwanie bazujące na najważniejszych kryteriach wyboru szybko prowadzi do wyselekcjonowanych propozycji wyboru.
Komfortowy przegląd zawiera wszystkie wyniki. Użytkownik może wybrać odpowiedni model spośród różnych chwytaków (wraz z akcesoriami). Proponowane produkty są wyświetlane w przejrzysty sposób wraz z najważniejszymi danymi.
Uszczegółowiony wybór dzięki filtrom. Za pomocą dodatkowych filtrów i specyficznych danych aplikacji można jeszcze bardziej ograniczyć wyniki wyszukiwania.
Przekonujące rozwiązanie, dostępne w każdym miejscu. Ponieważ wyszukiwarka produktów jest dostępna online, nie ma potrzeby instalowania żadnego oprogramowania.