System mocowania w punkcie zerowym SPN
Seria Standard
![](/fileadmin/_processed_/c/d/csm_ZIM_BIL_SER_SPN__SALL__AIN__V3_19e90d27f0.png)
"Ekonomiczna"
- Koncentracja na podstawowych funkcjach
- Blokada za pomocą segmentów zaciskowych
- Przyłącze PLUS
- Hartowana stal nierdzewna
- Dwa zintegrowane zabezpieczenia przed skręceniem
- Opcjonalnie z automatycznym zamknięciem
Wymiary konstrukcyjne: 062 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca maks. | Ciśnienie robocze | Siła dociągania | |
---|---|---|---|---|
SPN062E6SD-B | M8 | 6 ... 7 [bar] | 2.0 [kN] | |
SPN062E4SD-B | M8 | 4 ... 7 [bar] | 1.0 [kN] | |
Wymiary konstrukcyjne: 112 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca maks. | Ciśnienie robocze | Siła dociągania | |
SPN112E6SD-B | M10/M12 | 6 ... 7 [bar] | 6.0 [kN] | |
SPN112E4SD-B | M10/M12 | 4 ... 7 [bar] | 4.0 [kN] | |
Wymiary konstrukcyjne: 138 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca maks. | Ciśnienie robocze | Siła dociągania | |
SPN138E6SD-B | M12/M16 | 18.0 [kN] | ||
SPN138E4SD-B | M12/M16 | 12.0 [kN] |
![](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_ZIM_SCH_FUN_SPN-STANDARD__SALL__AIN__V2_3333354859.png)
- Obudowa
- Bolec
- Pokrywa
- Tłok mocujący
- Segmenty zaciskowe
- Pakiet sprężyn
- Drążek oporowy momentu obrotowego / zabezpieczenie przed skręceniem
Reddot Design Award 2019
IF Design Award 2019
![](/fileadmin/daten/ueber-uns/Awards/Award_SPN.jpg)