SPN062P6E6SD-B
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_ZIM_BIL_BAU_SPANNPLATTE-6-FACH__SALL__AIN__V2_afe7e31461.png)
Płyta zaciskowa
Seria
- Kompaktowa konstrukcja o optymalnie dobranej wysokości
- Podzespół systemowy o dużej precyzji
- Wbudowane doprowadzanie/rozdzielanie powietrza
- Wbudowane przyłącze PLUS
- Na życzenie dostępny system mocowania w punkcie zerowym Advanced
- Rozmaite możliwości zamocowania
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Dane techniczne
Rodzaj pracy | Pneumatyczny |
Siła utrzymująca maks. | 6xM8 |
Ciśnienie robocze | 6 ... 7 [bar] |
Siła dociągania | 6x2 [kN] |
Siła dociągania z przyłączem PLUS | 6x5 [kN] |
Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
Zabezpieczenie przed skręceniem | Tak |
Przyłącze PLUS | Tak |
Funkcja wydmuchiwania | Nie |
Kontrola pozycji tłoka | Nie |
Kontrola ułożenia | Nie |
Materiał | Stal szlachetna hartowana / stal |
Masa | 15.2 [kg] |