SPN112E4AD-B
![](/fileadmin/_processed_/b/8/csm_ZIM_BIL_BAU_SPN112-A__SALL__AIN__V2_804cfada80.png)
System mocowania w punkcie zerowym SPN
Seria Advanced
"Zaawansowana"
- Blokada za pomocą segmentów zaciskowych
- Przyłącze PLUS
- Hartowana stal nierdzewna
- Dwa zintegrowane zabezpieczenia przed skręceniem
- Zintegrowana sprawdzenie ułożenia
- Pneumatyczne sprawdzenie pozycji tłoka
- Zintegrowana funkcja wydmuchiwania
- Dwie możliwości podłączenia
- Opcjonalnie z automatycznym zamknięciem
Wyposażenie/opcje
- Drążek oporowy momentu obrotowego
- Stal szlachetna nierdzewna
- Połączenie kształtowe
- Hartowany
- Bolce kompatybilne z systemem referencyjnym
- Niska wysokość konstrukcyjna
- Przyłącze PLUS
- Pneumatyczne
- Powtarzalność
- Przyłącze bez węża
- Automatyczne zamknięcie
- kontrola pozycji tłoka / kontrola ułożenia
Dane techniczne
Siła utrzymująca maks. | M10/M12 |
Ciśnienie robocze | 4 ... 7 [bar] |
Siła dociągania | 4.0 [kN] |
Siła dociągania z przyłączem PLUS | 10.0 [kN] |
Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
Zabezpieczenie przed skręceniem | Tak |
Przyłącze PLUS | Tak |
Funkcja wydmuchiwania | Tak |
Kontrola ułożenia | Tak |
Uszczelnienie ułożenia | Tak |
Powtarzalność | 0.005 [mm] |
Materiał | Hartowana stal szlachetna |
Masa | 1.4 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/2/7/csm_ZIM_SCH_FUN_SPN-ADVANCED__SALL__AIN__V2_964a78e9bf.png)
- Obudowa
- Bolec
- Pokrywa
- Tłok mocujący
- Segmenty zaciskowe
- Pakiet sprężyn
- Drążek oporowy momentu obrotowego / zabezpieczenie przed skręceniem