Zmieniacz narzędzia
Seria WMR2000
- Elektromagnes trwały
Elektromagnes trwały w wersji NC gwarantuje bezpieczne przytrzymanie, nawet w przypadku awarii zasilania. - Zintegrowane zasilanie w media
Możliwość zastosowania do czterech zintegrowanych złączy sprężonego powietrza / próżni. Ponadto niezawodną transmisję sygnałów zapewniają specjalne uszczelnione piny sprężynowe. - Wytrzymałe materiały
Zmieniacz narzędzi został skonstruowany zgodnie z zasadami GMP (Good Manufacturing Practice) oraz normą ISO 14644. Jest wykonany wyłącznie z materiałów zgodnych z FDA, aby zapewnić zmniejszoną emisję cząstek stałych. Wytrzymałe powierzchnie i materiały gwarantują odporność na agresywne środki czyszczące, takie jak nadtlenek wodoru (H2O2) itp.
Funkcje serii
- Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
- IO-Link
- Wersją I/O
- Certyfikat do pomieszczeń czystych
- IP68
- Materiały zgodne z FDA
- Materiały odporne na H2O2
Wymiary konstrukcyjne: WMR2063 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Rodzaj napędu | Napięcie robocze | |
---|---|---|---|---|
WMR2063F-00-A | TK 63 | magnes | 24 [V] | |
WMR2063L-00-A | TK 63 | magnes |
- Certyfikaty
Skonstruowany zgodnie z klasą A GMP Materiały odporne na H2O2 Certyfikat TÜV do klasy pomieszczeń czystych - Napęd
Elektromagnes trwały (wersja NC) Bezpieczne przytrzymanie także przy zaniku zasilania - Kołnierz robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Zintegrowany przepust powietrza
Przepust powietrza i próżni Możliwe wysterowanie bezprzewodowe - Zintegrowane zasilanie i transmisja sygnałów
Uszczelnione styki sprężynowe zgodne z FDA Zintegrowane kodowanie części ruchomej - Element luźny
Do montażu od strony narzędzia Uszczelniony kołnierz - Część stała
Do montażu po stronie robota Uszczelniony kołnierz