Zmieniacz narzędzia
Seria FWR
![](/fileadmin/_processed_/6/6/csm_SOM_BIL_SER_FWR50__SALL__AIN__V2_e2a8157d77.png)
- Zautomatyzowany zmieniacz narzędzi bez zewnętrznego sterowania
W połączeniu ze stacją do odłożenia zmieniacz po wsunięciu jest aktywowany mechanicznie, dzięki czemu do procesu wymiany nie jest wymagane dodatkowe zasilanie energią. - Ręczny zmieniacz narzędzi
Wielkości FWR40 i FWR50 można otworzyć tylko jedną ręką. Jeśli nie jest to pożądane, można zablokować ręczne aktywowanie. - Opcjonalne przesyłanie mediów
Należy dopasować zmieniacz narzędzi do danego zastosowania. Dzięki elementom energii serii WER1000 i WER2000 można przesyłać różne media za pomocą standardowych przyłączy!
Wymiary konstrukcyjne: FWR40 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Waga narzędzia maks. | Przeniesienie energii pneumatyczne | |
---|---|---|---|---|
FWR40F-00-A | TK 40 | 5 [kg] | 4 [Liczba] | |
FWR40L-00-A | TK 40 | 5 [kg] | 4 [Liczba] | |
Wymiary konstrukcyjne: FWR50 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Waga narzędzia maks. | Przeniesienie energii pneumatyczne | |
FWR50F-00-A | TK 50 | 7 [kg] | 4 [Liczba] | |
FWR50L-00-A | TK 50 | 7 [kg] | 4 [Liczba] | |
Wymiary konstrukcyjne: FWR63 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Waga narzędzia maks. | Przeniesienie energii pneumatyczne | |
FWR63F-00-A | TK 63 | 10 [kg] | 4 [Liczba] | |
FWR63L-00-A | TK 63 | 10 [kg] | 4 [Liczba] | |
Wymiary konstrukcyjne: FWR80 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Waga narzędzia maks. | Przeniesienie energii pneumatyczne | |
FWR80F-00-A | TK 80 | 12 [kg] | 4 [Liczba] | |
FWR80L-00-A | TK 80 | 12 [kg] | 4 [Liczba] |
![](/fileadmin/_processed_/b/9/csm_SOM_SCH_FUN_FWR__SALL__AIN__V1_9cd60254fc.png)
- Część stała
Do montażu po stronie robota - Kołnierz montażowy
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Kontrola obecności części luźnej
Za pomocą indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Mocowanie elementu zasilającego
bezpośrednie połączenie, bez płyt adaptera - Element luźny
Do montażu od strony narzędzia - Blokada
ręczna aktywacja automatyczna aktywacja za pomocą stacji do odłożenia - Blokada ręcznej aktywacji (wybierana)
zabezpieczenie przed niepożądanym poluzowaniem - Zintegrowany przepust powietrza
Przepust powietrza i próżni możliwe wysterowanie bezprzewodowe
Wyjątek: nie wolno stosować WER1000FPL04-12-B lub WER1000LPL04-12-B!
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/WER/Schemata/GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-FWR40-50-WER.png)