Tulejka wkręcana
Seria GV
![](/fileadmin/_processed_/c/6/csm_SOM_BIL_SER_GVM3__SALL__AIN__V1_27f4050fbb.png)
- Do montażu z obejmami węży
- Wersja prosta
Nr zamówienia | Gwint przyłączeniowy | Ø wewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego | Ø zewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego | |
---|---|---|---|---|
GVM3 | M3 | 3 [mm] | ||
GV1-8X5ID | G1/8" | 5 [mm] | ||
GV1-8X6ID | G1/8" | 6 [mm] | ||
GV1-8X8ID | G1/8" | 8 [mm] | ||
GV1-4X8ID | G1/4" | 8 [mm] | ||
GV1-4X10ID | G1/4" | 10 [mm] | ||
GV3-8X13ID | G3/8" | 13 [mm] | ||
GV1-2X13ID | G1/2" | 13 [mm] | ||
GV1-2X16ID | G1/2" | 16 [mm] |
Złącza skręcane proste
Seria GV
![](/fileadmin/_processed_/7/4/csm_SOM_BIL_SER_GVM5__SALL__AIN__V1_62566022a0.png)
- Redukcja kosztów dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi
- Wersja prosta