DRV1-8X8
Wychylne dławiące zawory zwrotne
Seria DRV
- Regulowane dławiące zawory zwrotne do regulacji odprowadzanego powietrza
- Optymalne do regulacji prędkości ruchów tłoków
- Wersja kątowa
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowy | G1/8" |
Ø zewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego | 8 [mm] |
Ciśnienie robocze maks. | 10 [bar] |
Temperatura robocza | +5 ... +80 [°C] |
S | 14 [mm] |
Wymiar i | 6 [mm] |
Wymiar L1 | 29 [mm] |
Wymiar L2 | 21.5 [mm] |
Wymiar L3 | 11 [mm] |