DRV1-8I
Dławiące zawory zwrotne
Seria DRV
- Regulowane dławiące zawory zwrotne do regulacji odprowadzanego powietrza
- Optymalne do regulacji prędkości ruchów tłoków
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowy | G1/8" |
Ciśnienie robocze maks. | 10 [bar] |
Temperatura robocza | +5 ... +80 [°C] |
Wymiar i | 8 [mm] |
Wymiar L | 32 [mm] |
Wymiar L1 | 48 [mm] |
Wymiar M | M12x1 [mm] |
Wymiar H | 16 [mm] |
Wymiar m | 24 [mm] |
Wymiar d | 4.3 [mm] |