S12-G-4
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_S12-G-3__SALL__AIN__V1.png)
Złącze proste
Seria S
- Złącza wtykane do elastycznego konfekcjonowania w miejscu montażu.
- Szybkie konfekcjonowanie bez odizolowywania pojedynczej żyły
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowy | M12 |
Rodzaj przyłączenia | Przyłącze za pomocą zacisku nożowego |
Typ przyłącza | Przyłącze za pomocą zacisku nożowego |
Wersja | Proste |
Liczba styków | 4 |
Napięcie znamionowe | 32 [V] |
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) | 4 [A] |
Rezystancja izolacji | ≥108Ω |
Rezystancja skrośna | ≤10mΩ |
Materiał styków | metal, CuZn, pozłacane |
Materiał podstawy styków | tworzywo sztuczne, PA, BK |
Materiał uchwytu | tworzywo sztuczne, PA, BK |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |