B8-W-4
![](/fileadmin/_processed_/4/a/csm_SOM_BIL_ART_B8W4__SALL__AIN__V1_6a0e889d4c.png)
Złącze kątowe
Seria S
- Złącza wtykane do elastycznego konfekcjonowania w miejscu montażu.
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowy | M8 |
Rodzaj przyłączenia | Przyłącze lutowane |
Typ przyłącza | Przyłącze lutowane |
Wersja | Kątowe |
Liczba styków | 4 |
Napięcie znamionowe | 30 [V] |
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) | 4 [A] |
Rezystancja izolacji | ≥108Ω |
Rezystancja skrośna | ≤ 3 mΩ |
Materiał styków | metal, CuSn, pozłacane |
Materiał podstawy styków | tworzywo sztuczne, PA, BK |
Materiał uchwytu | tworzywo sztuczne, PA, BK |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |