Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
Seria NJ
- Bezdotykowy, niezużywający się i odporny na zwarcia
- Dostępny od 3 mm Ø
Wymiary konstrukcyjne: NJ | ||||
Nr zamówienia | Ø czujnika | Zabezpieczony odstęp włączania Sa | Zmierzony odstęp włączania Sn | |
---|---|---|---|---|
NJ3-E2 | 3 [mm] | 0,80 [mm] | 1.00 [mm] | |
NJ3-E2SK | 3 [mm] | 0,80 [mm] | 1.00 [mm] | |
NJ4-E2-01 | 4 [mm] | 1,21 [mm] | 1.50 [mm] | |
NJ4-E2SK-01 | 4 [mm] | 1,21 [mm] | 1.50 [mm] | |
NJ5-E2 | M5x0.5 [mm] | 0,65 [mm] | 0.80 [mm] | |
NJ5-E2SK | M5x0.5 [mm] | 0,65 [mm] | 0.80 [mm] | |
NJ5-E2SK-01 | M5x0.5 [mm] | 1,21 [mm] | 1.50 [mm] | |
NJ6.5-E2-01 | 6.5 [mm] | 1,20 [mm] | 1.50 [mm] | |
NJ6.5-E2S | 6.5 [mm] | 1,20 [mm] | 1.50 [mm] | |
NJ8-E2 | 8 [mm] | 1,20 [mm] | 1.50 [mm] | |
NJ8-E2-01 | 8 [mm] | 1,60 [mm] | 2.00 [mm] | |
NJ8-E2-09 | M8x1 [mm] | 1,20 [mm] | 1.50 [mm] | |
NJ8-E2S | M8x1 [mm] | 1,60 [mm] | 2.00 [mm] | |
NJ8-E2S-05 | M8x1 [mm] | 1,20 [mm] | 1.50 [mm] | |
NJ12-E2S | M12x1 [mm] | 1,60 [mm] | 2.00 [mm] |