KG80ST
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_kg80__SALL__AIN__V2.png)
Zawór kulowy
Seria KG
- Pozycja wychylenia blokowana
Elastyczne działanie, indywidualne dostosowanie sposobu manipulacji do elementu obrabianego i bezpieczne dla procesu ustalanie pozycji wychylenia - Duży kołnierz montażowy
Duża powierzchnia przykręcania upraszcza konstrukcję i umożliwia bezpieczne mocowanie elementów dobudowywanych. - Wersja stalowa
Maksymalne pochłanianie sił i momentów umożliwia elastyczne użytkowanie przy zachowaniu maksymalnej dynamiki.
Dane techniczne
Kąt wychylenia | 30 [°] |
Mx | 124 [Nm] |
Fa | 70000 [N] |
Masa | 2.2 [kg] |