GU800
![](/fileadmin/_processed_/0/4/csm_SOM_BIL_SER_GU800__SALL__AIN__V1_1b214ca63a.png)
Guma do odlewów
Seria GU800
- Do skomplikowanych szczęk chwytnych z otworami, uszczelkami i powłokami walca
- Do napraw taśmociągów, opon z pełnej gumy, rolek transportowych, rur, ochrony maszyn przed drganiami, izolacji
Dane techniczne
Proporcje mieszania | 100:80 |
Twardość w skali Shore’a po utwardzeniu (ISO 868) | 80 |
Gęstość | 1.00 |
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37) | 8 MPA [N/mm²] |
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37) | 600 |
Wytrzymałość na dalsze rozrywanie (DIN 53356) | 15 |
Dopuszczalny zakres temperatury | -60 ... +90 [°C] |