SG4
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SG__SALL__AIN__V1.png)
Elementy naciskowe z twardego stopu
Seria GR
- Dostępne w różnych wersjach
Dane techniczne
Ø d2 | M6 [mm] |
Wymiar L1 | 12.7 [mm] |
Wymiar L2 | 10.3 [mm] |
Wymiar L3 | 9.5 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Wymiar L1 | 12.7 [mm] |
Wymiar L2 | 10.3 [mm] |
Wymiar L3 | 9.5 [mm] |