Wrażenia
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
Elementy chwytające
Przedłużki szczęk
Seria GBV
Przedłużki szczęk
Seria GBV
Elementy prowadzące GBV z możliwością umieszczenia w dowolnych, także różnych odległościach od chwytaka
Połączenie z chwytakiem za pomocą prętów gwintowanych
Przegląd
Wymiary konstrukcyjne: GBV36
Nr zamówienia
Masa
Mr
Mx
GBV36
0.13 [kg]
650 [Nm]
20 [Nm]
Wymiary konstrukcyjne: GBV50
Nr zamówienia
Masa
Mr
Mx
GBV50
0.37 [kg]
1500 [Nm]
45 [Nm]
Wymiary konstrukcyjne: GBV72
Nr zamówienia
Masa
Mr
Mx
GBV72
1.3 [kg]
4000 [Nm]
80 [Nm]
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
Wrażenia