ADS5016-02
Element dociskowy
Seria ADS
- Element dociskowy ADS
Podczas odbierania obrabianego elementu można dojechać do elementu dociskowego na zderzaku. Podczas odkładania lub otwierania chwytaka obrabiany element poprzez naprężenie sprężyny jest wprowadzany do śrub mocujących lub podobnych gniazd.
Dane techniczne
Pasuje do rozmiar | GPD5016 |
Pasuje do wersji chwytaka | C / O |
Wszystkich siły sprężystości min. | 73.0 [N] |
Wszystkich siły sprężystości maks. | 159.0 [N] |
Masa | 0.47 [kg] |