FGR1050
![](/fileadmin/_processed_/f/9/csm_SOM_BIL_BAU_FGR__SALL__AIN__V2_44641eb790.png)
Układy wyrównania osi
Seria FGR
- Proces łączenia bez najmniejszych oporów
Lekkość poruszania się umożliwia przeprowadzenie w krótkim czasie nawet najdelikatniejszych procesów łączenia. - Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu
Łatwe wysterowanie i zmniejszone nakłady na układanie przewodów. - Możliwość mocowania centrycznego i mimośrodowego
Aby uzyskać optymalny przebieg procesu, można w zależności od wymagań zacisnąć albo centrycznie zablokować pozycję wyrównawczą.
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Wychylenie w poziomie +/- | 4 [mm] |
Kąt skręcenia maks. | 9 [°] |
Siła utrzymująca wycentrowana | 250 [N] |
Siła utrzymująca decentrowana | 140 [N] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Masa | 1.8 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/8/csm_SOM_SCH_FUN_FGR__SALL__AIN__V3_9ff9681f93.png)
- Doprowadzanie energii
Centrowanie - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Kołnierz robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Napęd — zacisk mimośrodowy
Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu z tarczą cierną - Centrowanie napędu
Trzy siłowniki pneumatyczne o pojedynczym działaniu z tłokiem stożkowym w odstępie 120° - Doprowadzanie energii
Zacisk mimośrodowy - Przeniesienie siły
Bezpośrednio i z niewielkimi stratami za pomocą stożka/tarczy ciernej - Układ wyrównujący
Bezsiłowe wyrównywanie niedokładności pozycji Skok wyrównawczy do +/- 4 mm skoku